034Z5002
034Z5002
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Ārējā savienojuma izmērs | 24 |
| Ārējā savienojuma tips | ProTight metric thread |
| Ārējais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.] | 85 °C |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.] | -30 °C |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.] | 185 °F |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.] | -22 °F |
| Aukstumaģenti | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Daļu programmas nosaukums | MDL EX020 |
| Darbības režīms | 1-2 ierosme (pussolis)2-2 ierosme (pilnsolis) |
| Darbību kopskaits | 480 (pussoļi) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iekšējā savienojuma izmērs | 28 |
| Iekšējā savienojuma tips | ProTight metric thread |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Izstrādājuma nosaukums | Expansion module |
| Izstrādājumu grupa | Moduļi un komplekti |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 508 psig |
| Maks. noplūde [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Maks. OPD [bāri] | 35.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 508 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Manuālas darbības opcija | AST-G apkopes dzinisManuāla spole |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 020 I/10 |
| Motora tips | Pastāvīgā magnēta soļdzinējs |
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 11.22 kW |
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 3.19 TR |
| Nominālā kapacitāte, R32 [kW] | 26.26 kW |
| Nominālā kapacitāte, R32 [TR] | 7.47 TR |
| Nominālā kapacitāte, R410A [kW] | 17.78 kW |
| Nominālā kapacitāte, R410A [TR] | 5.06 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Plūsmas raksturlīkne | Lineāri |
| Plūsmas virziens | Divvirzienu plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | MDL EX020 |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 8.22 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.34 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 15.53 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 4.42 TR |
| Relatīvais mitrums (RM) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Relatīvais mitrums (RM) [%] [min.] | 0 % RH |
| Satur akumulatori | No |
| Smērvielu saderība | POE |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 2.00 mm |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 70 °C |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [min.] | -30 °C |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Vārsta atvēršanas impulsi pie normālas plūsmas | 55 ± 16 steps |
| Vārsta atvēršanas impulsi pie reversās plūsmas | 55 ± 16 steps |