Danfoss logo
-product-details

034Z5001

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Ārējā savienojuma izmērs24
Ārējā savienojuma tipsProTight metric thread
Ārējais sav., vīr./siev.Aptveramais
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]85 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.]-30 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]185 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.]-22 °F
AukstumaģentiR1234yfR134aR290R32R410A
Daļu programmas nosaukumsMDL EX017
Darbības režīms1-2 ierosme (pussolis)2-2 ierosme (pilnsolis)
Darbību kopskaits480 (pussoļi)
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iekšējā savienojuma izmērs28
Iekšējā savienojuma tipsProTight metric thread
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Internal conn. Male/FemaleFemale
Izstrādājuma nosaukumsExpansion module
Izstrādājumu grupaModuļi un komplekti
KategorijaArt. 4, par. 3
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]508 psig
Maks. noplūde [cm³/min]210 cm³/min
Maks. OPD [bāri]35.0 bar
Maks. OPD [psig]508 psig
Specifikācija
Vērtība
Manuālas darbības opcijaAST-G apkopes dzinisManuāla spole
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 017 I/10
Motora tipsPastāvīgā magnēta soļdzinējs
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]8.14 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]2.21 TR
Nominālā kapacitāte, R32 [kW]18.77 kW
Nominālā kapacitāte, R32 [TR]5.34 TR
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]12.70 kW
Nominālā kapacitāte, R410A [TR]3.61 TR
Nominālās kap. nosacījumi [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Plūsmas raksturlīkneLineāri
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMDL EX017
Rated capacity R1234yf [kW]5.95 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.69 TR
Rated capacity R290 [kW]11.18 kW
Rated capacity R290 [TR]3.18 TR
Relatīvais mitrums (RM) [%] [maks.]95 % RH
Relatīvais mitrums (RM) [%] [min.]0 % RH
Satur akumulatoriNo
Smērvielu saderībaPOE
Uzgaļa izmērs [mm]1.65 mm
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [maks.]70 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [min.]-30 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Vārsta atvēršanas impulsi pie normālas plūsmas55 ± 16 steps
Vārsta atvēršanas impulsi pie reversās plūsmas55 ± 16 steps