034L0027
034L0027
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSUA |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Daudzums iepakojuma formātā | 36 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 10.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [mm] | 12.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Automatic expansion valve |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpusa materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 711 psig |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Plūsmas virziena indikators | Ar lāzeru iegravēta vienvirziena bultiņa |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | AXV 05I3 |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 60.7 psig |
| Savienojuma materiāls | Bimetāls: Tērauds/varš |
| Šķidrumu grupa | 2 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 3.20 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.50 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 46.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 7.00 psi |
| Spiediena izlīdzināšana | Iekšēji vienādots |
| Spring type | 3 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Uzgaļa izmērs | 05 |
| Uzgaļa kapacitāte [kW] | 2.56 kW |
| Uzgaļa kapacitāte [TR] | 0.73 TR |
| Virziens | Leņķa caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 210 Gram |
| Neto svars | 179 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |