034G4565
034G4565
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ārējā savienojuma izmērs | 5/8 mm |
| Ārējā savienojuma tips | Solder, ODF |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Darba temperatūra [°F] [min.] | -22 °F |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Darbības temperatūra [°C] [Min] | -30 °C |
| Darbības temperatūra [°F] [Max] | 248 °F |
| Daudzums iepakojuma formātā | 60 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iekšējā savienojuma izmērs | 24 |
| Iekšējā savienojuma tips | ProTight metric thread |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Izstrādājuma nosaukums | Adapteris |
| Izstrādājumu grupa | Vispārīgie piederumi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 711 psig |
| Maks. pievilkšanas griezes moments [Nm] | 72 Nm |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 5/8 inch I/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | PSA |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Nerūsējošais tērauds |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 66 Gram |
| Neto svars | 66 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982518 |
| Proposition 65 | Cancer |