Danfoss logo
ID542 Connector ass'y, male M24, 1/2''x10

034G4563

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Ārējā savienojuma izmērs1/2 mm
Ārējā savienojuma tipsSolder, ODF
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Darba temperatūra [°F] [min.]-22 °F
Darbības temperatūra [°C] [Max]120 °C
Darbības temperatūra [°C] [Min]-30 °C
Darbības temperatūra [°F] [Max]248 °F
Daudzums iepakojuma formātā60 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iekšējā savienojuma izmērs24
Iekšējā savienojuma tipsProTight metric thread
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Specifikācija
Vērtība
Internal conn. Male/FemaleMale
Izstrādājuma nosaukumsAdapteris
Izstrādājumu grupaVispārīgie piederumi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Maks. pievilkšanas griezes moments [Nm]72 Nm
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 1/2 inch I/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPSA
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsNerūsējošais tērauds

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars81 Gram
Neto svars81 Gram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162982495
Proposition 65Cancer