Danfoss logo
EVR 4-6-8 NC Solenoid valve - Version 2

Solenoīda vārsts, EVR 6, 1 m³/h, Funkcija: NC

032L1209

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Korpusa materiāls: Misiņš, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45.2, Manuālas darbības opcija: Nē, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra-40 - 80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsEACUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
China RoHS exemption clause7.17.3
Cv vērtība [gal/min]1.150 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEVR
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
FunkcijaNC
Identisks produkts032L7308
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]1/2 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
Izplūdes izmērs [collas]1/2 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]1.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]45.2 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]655 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva38 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva28 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. OPD [bāri], spoles BJ/BX38 bar
Maks. OPD [psi], 10W maiņstrāva550 psi
Maks. OPD [psi], 20W līdzstrāva406 psi
Maks. OPD [psi], spoles BJ/BX550 psi
Manuālas darbības opcijaNē
Material DescriptionEVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12
Min. OPD [bāri]0.030 bar
Min. OPD [psi]0.440 psi
MOPD [bāri/psi]Coil Dependent
MWP [bāri] PED atbilstošs49 bar
Nesēju temp. diapazona piezīmeDefrost max 130°C/265°F
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]105 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]221 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEVR 6
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEVR 2-8/EVO 100-102
Šķidrumu grupa12
Smērvielu saderībaABMOPAGPAOPOEPVE
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSolenoīda vārsts, lodējums
UL apstiprināti aukstumaģentiR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmērs [mm]6.00 mm
Vārsta darbībaSERVODIAFRAGMA
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.238 Kilogram
Neto svars0.19 Kilogram
Volume0.924 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428952910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm