Solenoīda vārsts, EVR 32, 16.7 m³/h, Funkcija: NC
032L1104
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Korpusa materiāls: Čuguns, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45.2, Manuālas darbības opcija: Nē, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
032L1104
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra | -40 - 80 °C |
| Apstiprinājums | EACUAUL |
| Aukstumaģenti | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 19.300 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | EVR |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(c) |
| Funkcija | NC |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 1 5/8 in |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
| Izplūdes izmērs [collas] | 1 5/8 in |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Čuguns |
| Kv vērtība [m³/h] | 16.700 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.2 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 655 psig |
| Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva | 38 bar |
| Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva | 17 bar |
| Maks. OPD [bāri], spoles BJ/BX | 31 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. OPD [psi], 10W maiņstrāva | 550 psi |
| Maks. OPD [psi], 20W līdzstrāva | 246 psi |
| Maks. OPD [psi], spoles BJ/BX | 450 psi |
| Manuālas darbības opcija | Nē |
| Material Description | EVR 32 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep. |
| Min. OPD [bāri] | 0.200 bar |
| Min. OPD [psi] | 2.900 psi |
| MOPD [bāri/psi] | Coil Dependent |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 105 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 221 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EVR 32 |
| Produktu piederumi | Solenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EVR 32-40 |
| Smērvielu saderība | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Tinums | Nē |
| Tipa apzīmējums | Solenoīda vārsts, lodējums |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| UL novērtējums | Yes |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 22.23 mm |
| Vārsta darbība | SERVOVIRZULIS |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.8 Kilogram |
| Neto svars | 4.42 Kilogram |
| Volume | 7.56 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |