Danfoss logo
Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūraSk. tehnoloģisko lapu
ApstiprinājumsEACUA
AukstumaģentiR134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A
China RoHS exemption clause7.17.3
Cv vērtība [gal/min]0.144 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā18 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
Izplūdes izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kv vērtība [m³/h]0.125 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]400 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva21 bar
Manuālas darbības opcijaNē
Material DescriptionEVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18
Min. OPD [bāri]0.000 bar
MOPD [bāri/psi]Gas
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]0 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]32 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEVRPH 2.0
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEVRP
Smērvielu saderībaABMOPAGPAOPOEPVE
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSolenoīda vārsts, lodējums
Uzgaļa izmērs [mm]2.00 mm
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.262 Kilogram
Neto svars0.262 Kilogram
Volume1.112 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm