Plate, S36/PL.04 304 TL 1234R/L S.L
030U1017
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U1017
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Biezums [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājuma nosaukums | Spare part |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S36/PL.04 304 TL 1234R/L S.L |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model | S36/PL.04 304 TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | Plate |
| Savienojums | DN100 |
| Sealing | SONDER LOCK |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.49 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 1.49 Kilogram |