Danfoss logo
Water nozzles

Udens sprauslas, 2.78 L/h, 60 °, Dobs

030L5631

HX-SS 2.78 L/h 60°HR

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsHX-SS 2.78 L/h 60°HR
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
CEN
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)-I6(c)
Filtra tipsNav
FormaApaļš
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]2.78 L/h
Izstrādājumu grupaUdens sprauslas
Kapacitāte [USgal/h]0.75 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārsts
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionHX-SS 0.75 gph 60°HR(NO TEST) Blister
Materiāla tipsSnNi coated brass
Noteikšanas punkts [USgal/h]10 bar tap water
Product line02
Produkta veidsHX
Produkts ar uzlīmiNo
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHX nozzles
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo
Vītne9/16-24 UNEF

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23.27 Gram
Neto svars23.27 Gram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162907030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm