Eļļas sprauslas, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Ciets
030F4720
1.00GAL 45S LE
030F4720
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | 1.00GAL 45S LE |
| CE marķējums | No |
| CEN | Nē |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Filtra tips | Apdedzinātājs |
| Filtrēšanas pakāpe [µm] | 30 |
| Forma | Konusveida |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ietilpība [l/h] | 0.00 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Eļļas sprauslas |
| Kapacitāte [kg/h] | 3.72 kg/h |
| Kapacitāte [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LE pretpilēšanas vārsts | Jā |
| Material Description | Nozzle 1.00 gph 45° S LE |
| Materiāla tips | Misiņš |
| Noteikšanas punkts [Kg/h] | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | LE |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 45 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | S |
| Smidzināšanas modelis | Ciets |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.034 Kilogram |
| Neto svars | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |