Actuator, ICAD 1200A
027H9122
Produkta veids: ICAD 1200A, Izmantots produktam: ICM100; ICM 40; ICM 50; ICM 65; ICM125; ICM150
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
027H9122
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [maks.] | 10 V |
| Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [min.] | 2 V |
| Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
| Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [min.] | 4 mA |
| Analogās izejas opcijas [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
| Analogās izejas opcijas [mA] (2) [min.] | 4 mA |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Apstiprinājums | CECRNEACLLC CDC TYSKUL |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 6 |
| Barošanas sprieguma slodze [A] | 2.0 A |
| Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.] | 10 % RH |
| Barošanas spriegums tolerance [%] [min.] | -15 % RH |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Daļu programmas nosaukums | ICM |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [maks.] | 24 V |
| Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [min.] | 5 V |
| Digitālās izejas (DO) [pc] | 3 gab. |
| Digitālās izejas maks. slodze [mA] | 50 mA |
| Digitālās izejas slodze [omi] | 50 Ohm |
| Displeja tips | LCD |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Funkcija | Digital output |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ICM 40ICM 50ICM 65ICM100ICM125ICM150 |
| Izstrādājuma apraksts | Izpildmehānisms |
| Izstrādājuma nosaukums | Actuator |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Material Description | ICAD 1200A w/o cables |
| Output configuration | NPN Transistor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICAD 1200A |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | aaf4df04-232e-4c2f-a798-03522fc35abf |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ICAD |
| Slodzes analogās ievades spriegums [omi] | 10000 Ohm |
| Slodzes analogās ievades strāvas [omi] | 200 Ohm |
| Slodzes analogās izvades maks. [omi] | 250 Ohm |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.272 Kilogram |
| Neto svars | 1.889 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428898706 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |