Danfoss logo
Press. and temp. regul. valves, ICAD 900_027H9101

Actuator, ICAD 600A

027H9120

Produkta veids: ICAD 600A, Izmantots produktam: ICM 32; ICM 25; ICM 20

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 027H0485, 027H0486, 027H0488, 027H0489

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [maks.]10 V
Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [min.]2 V
Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [maks.]20 mA
Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [min.]4 mA
Analogās izejas opcijas [mA] (2) [maks.]20 mA
Analogās izejas opcijas [mA] (2) [min.]4 mA
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
ApstiprinājumsCECRNEACLLC CDC TYSKUL
Apvalka novērtējums Nema (~)6
Barošanas sprieguma slodze [A]1.2 A
Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.]10 % RH
Barošanas spriegums tolerance [%] [min.]-15 % RH
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Daļu programmas nosaukumsICM
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [maks.]24 V
Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [min.]5 V
Digitālās izejas (DO) [pc]3 gab.
Digitālās izejas maks. slodze [mA]50 mA
Digitālās izejas slodze [omi]50 Ohm
Displeja tipsLCD
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
FunkcijaDigital output
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamICM 20ICM 25ICM 32
Izstrādājuma aprakstsIzpildmehānisms
Izstrādājuma nosaukumsActuator
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP67
Material DescriptionICAD 600A w/o cables
Output configurationNPN Transistor
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICAD 600A
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.aaf4df04-232e-4c2f-a798-03522fc35abf
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICAD
Slodzes analogās ievades spriegums [omi]10000 Ohm
Slodzes analogās ievades strāvas [omi]200 Ohm
Slodzes analogās izvades maks. [omi]250 Ohm
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.621 Kilogram
Neto svars1.283 Kilogram
Volume6.248 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428898713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm