Augšējais vāks, ICS3 65, Tērauds
027H8193
Iekļautās daļas: Skrūves; Aizvēršanas spraudnis, Izmantots produktam: ICV 65, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
027H8193
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | ICM/ICS/ICLX rezerves daļas |
| Ār. palīgspiediena savienojums | Nipelis (P2 pieslēgvieta) |
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | ICS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | Aizvēršanas spraudnisSkrūves |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ICV 65 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Augšējais vāks |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Material Description | ICS/L 80 Top cover 3 pilots |
| Palīgsavienojuma konfigurācija | P: Paralēls savienojumsSI-SII: Seriāls savienojums |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS3 65 |
| Produktu piederumi | ICM/ICS/ICLX piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena mērītāja savienojums | Iekš vītne ar slēpto aizbāzni |
| Zīmols | ICV Flexline |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.025 Kilogram |
| Neto svars | 4.906 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428937191 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |