Danfoss logo
Funkcijas modulis, ICME 20-A, Tērauds-product-details

Funkcijas modulis, ICME 20-A, Tērauds

027H0645

Izstrādājuma apraksts: Funkcijas modulis, Kv vērtība [m³/h]: 0.6, Iekļautās daļas: Sēdvieta/gredzens; Skrūves/gredzens, Izmantots produktam: ICV 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
Atvēršanas/slēgšanas laiks [s]3 s
AukstumaģentiR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Cv vērtība [gal/min]0.700 gal/min
Daļu programmas nosaukumsICM
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļasSkrūves/gredzensSēdvieta/gredzens
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamICV 20
Izmantots produktam, komentāriAr augšējo montāžu
Izpildmehānisma sistēmaICAD motors, induktīvā saite
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]20.0 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma aprakstsFunkcijas modulis
Izstrādājuma nosaukumsFunkcijas modulis
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Kv vērtība [m³/h]0.600 m³/h
Manuālas darbības opcijaIzmantojot ICAD iestatīšanuIzmantojot daudzfunkciju rīku
Material DescriptionICME 20 A Function module
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICME 20-A
Produktu piederumiICAD piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Vārsta darbībaDarbināms ar motoru
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.35 Kilogram
Neto svars1.218 Kilogram
Volume3.383 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255239529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm