Danfoss logo
Funkcijas modulis, ICME 20-B66, Tērauds-product-details

Funkcijas modulis, ICME 20-B66, Tērauds

027H0383

Izstrādājuma apraksts: Funkcijas modulis, Kv vērtība [m³/h]: 1.6, Iekļautās daļas: Sēdvieta/gredzens; Skrūves/gredzens, Izmantots produktam: ICV 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
Atvēršanas/slēgšanas laiks [s]3 s
AukstumaģentiR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Cv vērtība [gal/min]1.900 gal/min
Daļu programmas nosaukumsICM
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļasSkrūves/gredzensSēdvieta/gredzens
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]20.00 mm
Izmantots produktamICV 20
Izmantots produktam, komentāriAr augšējo montāžu
Izpildmehānisma sistēmaICAD motors, induktīvā saite
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma aprakstsFunkcijas modulis
Izstrādājuma nosaukumsFunkcijas modulis
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Kv vērtība [m³/h]1.600 m³/h
Manuālas darbības opcijaIzmantojot ICAD iestatīšanuIzmantojot daudzfunkciju rīku
Material DescriptionICME 20 B66 Function module
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICME 20-B66
Produktu piederumiICAD piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Vārsta darbībaDarbināms ar motoru
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.338 Kilogram
Neto svars1.211 Kilogram
Volume3.686 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255240952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm