Danfoss logo
Filter drier, shell, DCRE 023U7610

Filtra žāvētājs, korpuss, DCRE

023U7610

Savienojuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsDCR rezerves daļas
AukstumaģentiR32R452BR454B
Čaulas tilpums [ASV foz]29.75 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l]0.88 L
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsDCRE
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas1 pārs.2 filca blīves8 skrūves
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsAukstumaģenta filtra žāvētājs
Izstrādājuma nosaukumsFiltra žāvētājs, korpuss
Izstrādājumu grupaFiltru žāvētāji
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kodola izmēra kods48 cu.in.
Kodolu skaits1
Korpusa materiālsTērauds
KronšteinsNo
Maks. Maks. spiediens [bar]50.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]725 psig
Material DescriptionDCRE Filter 04811s Assy
Specifikācija
Vērtība
Neto tilpums [ASV foz]29.75 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l]0.880 L
PārsegsNoslēgs
Plūsmas virziena indikatorsEtiķetē drukāta vienvirziena bultiņa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsDCRE
Produktu piederumiDCR piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma lodējuma izmērs [collas]1 3/8 in
Savienojuma materiālsVarš
Savienojuma tipsLodmetāls, ODF
Šķ. kap. [Kw]R32: 312.4R452B: 260.4R454B: 266.6
Šķ. kap. [TR]R32: 88.8R452B: 74.0R454B: 75.8
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP]Delta p=1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI]Delta p=0,07 bāritliq= 30°Ctvap=-15°C
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]160 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipa apzīmējumsDCRE 04811s
UL apstiprinājuma faila nosaukumsSA6398
ZīmolsELIMINATOR

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.272 Kilogram
Neto svars6.399 Kilogram
Volume11.811 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428675154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm