Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

Filtra žāvētājs, korpuss, DCRE

023U7608

Savienojuma materiāls: Varš, Savienojuma lodējuma izmērs [mm]: 16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsDCR rezerves daļas
AukstumaģentiR290R32
Aukstumaģenti bez eļļasR1234ze(E)R516A
Čaulas tilpums [ASV foz]29.75 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l]0.88 L
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsDCRE
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas1 pārs.2 filca blīves8 skrūves
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsAukstumaģenta filtra žāvētājs
Izstrādājuma nosaukumsFiltra žāvētājs, korpuss
Izstrādājumu grupaFiltru žāvētāji
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kodola izmēra kods48 cu.in.
Kodolu skaits1
Korpusa materiālsTērauds
KronšteinsNo
Maks. Maks. spiediens [bar]50.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]725 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDCRE Filter 0485s Assy.
Neto tilpums [ASV foz]29.75 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l]0.880 L
PārsegsNoslēgs
Plūsmas virziena indikatorsEtiķetē drukāta vienvirziena bultiņa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsDCRE
Produktu piederumiDCR piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma lodējuma izmērs [collas]5/8 in
Savienojuma lodējuma izmērs [mm]16.00 mm
Savienojuma materiālsVarš
Savienojuma tipsLodmetāls, ODF
Šķidrumu grupa2
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]160 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipa apzīmējumsDCRE 0485s
UL apstiprinājuma faila nosaukumsSA6398
ZīmolsELIMINATOR

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.3 Kilogram
Neto svars5.92 Kilogram
Volume12.585 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428654302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm