Filtra žāvētājs, korpuss, DCRE
023U7606
Savienojuma materiāls: Varš, Savienojuma lodējuma izmērs [mm]: 22
023U7606
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | DCR rezerves daļas |
| Aukstumaģenti | R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R1234ze(E)R516A |
| Čaulas tilpums [ASV foz] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Čaulas tilpums [l] | 0.88 L |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | DCRE |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 1 pārs.2 filca blīves8 skrūves |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Aukstumaģenta filtra žāvētājs |
| Izstrādājuma nosaukums | Filtra žāvētājs, korpuss |
| Izstrādājumu grupa | Filtru žāvētāji |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kodola izmēra kods | 48 cu.in. |
| Kodolu skaits | 1 |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Kronšteins | No |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 50.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 725 psig |
| Material Description | DCRE Filter 0487s Assy. |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto tilpums [ASV foz] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Neto tilpums [l] | 0.880 L |
| Pārsegs | Noslēgs |
| Plūsmas virziena indikators | Etiķetē drukāta vienvirziena bultiņa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | DCRE |
| Produktu piederumi | DCR piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma lodējuma izmērs [collas] | 7/8 in |
| Savienojuma lodējuma izmērs [mm] | 22.00 mm |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| Savienojuma tips | Lodmetāls, ODF |
| Šķ. kap. [Kw] | R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9 |
| Šķ. kap. [TR] | R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7 |
| Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] | Delta p=1 psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] | Delta p=0,07 bāritliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Šķidrumu grupa | 2 |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 160 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipa apzīmējums | DCRE 0487s |
| Zīmols | ELIMINATOR |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 6.13 Kilogram |
| Neto svars | 5.46 Kilogram |
| Volume | 11.811 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428652773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |