020C5307
020C5307
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Grope |
| Atloka forma | Ovāls |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iekļautās daļas | 2 flanges ( 1 blind ) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Izmantots produktam, komentāri | 2 side ports |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange |
| Izstrādājumu grupa | Check valve accessories |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Materiāla spec. | Misiņš |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederumi |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 3/8 |
| Savienojuma izmērs [mm] | 35 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.22 |
| Savienojuma tips | Lodēšanai |
| Tipa apzīmējums | Flange |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.768 Kilogram |
| Neto svars | 0.761 Kilogram |
| Volume | 0.841 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |