020-5429
020-5429
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Grope |
| Atloka forma | Kvadrātveida |
| Daudzums iepakojuma formātā | 4 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iekļautās daļas | 1 atloks |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange |
| Izstrādājumu grupa | Check valve accessories |
| Material Description | Flange kit 4 1/8 in for OFC 80 |
| Materiāla spec. | Tērauds |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 4 1/8 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 105 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.22 |
| Savienojuma tips | Lodēšanai |
| SCIP dokumentācija nr. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OFC |
| Tipa apzīmējums | Flange |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.418 Kilogram |
| Neto svars | 1.418 Kilogram |
| Volume | 3.416 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |