SGP 22s N, Skatstikls, LODMETĀLS, ODF, 22 mm, LODMETĀLS, ODF, 22 mm
014L0186
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 22, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 22, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 28
014L0186
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājuma faila nosaukums | AUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4 |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEAC |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Cita RoHS dokumentācija | Saudi Arabia RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 28 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| EN13463-3 aizd. avota novērtējums | Jā |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Identisks produkts | 014L0200 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 7/8 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 22.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [collas] | 7/8 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 22.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Skatstikls |
| Izstrādājumu grupa | Skatstikli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 754 psig |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SGP 22s N Sight Glass M/28 |
| Mitruma indikators | N indikators |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | SGP 22s N |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| SCIP dokumentācija nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SG & SGP with indicator |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| UL novērtējums | Yes |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.316 Kilogram |
| Neto svars | 0.297 Kilogram |
| Volume | 0.277 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |