Danfoss logo
Pīķa vārsti, RA-PL/PR, Leņķis, uz labo pusi-product-details

Pīķa vārsti, RA-PL/PR, Leņķis, uz labo pusi

013G3242

RA-PR lance valve right set with sensor

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRA-PR lance valve right set with sensor
CE marķējumsNo
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]0.60 bar
Ienākošā savienojuma lielumsG 3/4 A
Izejošā savienojuma lielumsR 1/2
Izstrādājumu grupaPīķa vārsti
KonstrukcijaLeņķis, uz labo pusi
Kvs vērtības [m³/h]0.73 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Lietošana2cauruļu sistēma
Material DescriptionLance valve, package solution, right
Pārbaudes spiediens [bāri]16 bar
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Product line03
Produkta veidsRA-PL/PR
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentācija nr.4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRA-PL Lance valve
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.496 Kilogram
Neto svars1.2 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420128337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm