Danfoss logo
013G2184 Artificial RTR-G + RTR 7090 straight

TRV komplekts, Mākslīgais, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Taisns

013G2184

RA-G 15 S KOMPLEKTS (VĀRSTS UN SENSORS)
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRA-G 15 S KOMPLEKTS (VĀRSTS UN SENSORS)
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma veidsMākslīgais
Izstrādājumu grupaTRV komplekts
KonstrukcijaTaisns
KrāsaBalts RAL 9016
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Montāžas uzgaļa tipsversija Standard
Product line03
Produkta veidsMākslīgais GAS + RTR-G
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV vārsta tipsbez RLV
Specifikācija
Vērtība
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tips ar vārstuRA
SCIP dokumentācija nr.6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRTR-G Set 1
Sensora datu nesējsGāze
Sensora dizainsRTR 2000
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max]26 °C
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min]5 °C
Sensora tipsIebūvēts sensors
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta tipsRTR-N

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.5 Kilogram
Neto svars0.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm