Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

TRV komplekts, Mākslīgais, RTR 2000, DN 15, Taisns ar līkumu

013G2170

RA-KE 15 S KOMPLEKTS (VĀRSTS UN SENSORS)
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRA-KE 15 S KOMPLEKTS (VĀRSTS UN SENSORS)
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma veidsMākslīgais
Izstrādājumu grupaTRV komplekts
KonstrukcijaTaisns ar līkumu
KrāsaBalts RAL 9016
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Montāžas uzgaļa tipsversija Standard
Product line03
Produkta veidsMākslīgais GAS + RTR-K/KE
Specifikācija
Vērtība
RLV vārsta tipsbez RLV
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tips ar vārstuRA
Sensora datu nesējsGāze
Sensora dizainsRTR 2000
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max]26 °C
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min]5 °C
Sensora tipsIebūvēts sensors
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta tipsRTR-KE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.536 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars0.536 Kilogram