Danfoss logo
013G2160 Artificial RTR-N + RTR 7090 horizontal angle

TRV komplekts, Mākslīgais, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Horizontāls leņķis

013G2160

RA-N 15 UK KOMPLEKTS (VĀRSTS UN SENSORS)

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRA-N 15 UK KOMPLEKTS (VĀRSTS UN SENSORS)
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Iepakojuma veidsMākslīgais
Izstrādājumu grupaTRV komplekts
KonstrukcijaHorizontāls leņķis
KrāsaBalts RAL 9016
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
Montāžas uzgaļa tipsversija Standard
Product line03
Produkta veidsMākslīgais GAS + RTR-N
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV vārsta tipsbez RLV
Specifikācija
Vērtība
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tips ar vārstuRA
SCIP dokumentācija nr.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRTR-N Set 2
Sensora datu nesējsGāze
Sensora dizainsRTR 2000
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max]26 °C
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min]5 °C
Sensora tipsIebūvēts sensors
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta tipsRTR-N

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.476 Kilogram
Neto svars0.476 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm