Danfoss logo
TRV komplekts, Mākslīgais, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Taisns-product-details

TRV komplekts, Mākslīgais, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Taisns

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRTR-N valve, RTR 7097 sensor
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Iepakojuma veidsMākslīgais
Izstrādājumu grupaTRV komplekts
KonstrukcijaTaisns
KrāsaBalts RAL 9016
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
Montāžas uzgaļa tipsversija Standard
Product line03
Produkta veidsMākslīgais GAS + RTR-N
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV vārsta tipsbez RLV
Specifikācija
Vērtība
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tips ar vārstuRA
SCIP dokumentācija nr.4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRTR-N Set 1
Sensora datu nesējsGāze
Sensora dizainsRTR 2000
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max]23 °C
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min]14 °C
Sensora tipsIebūvēts sensors
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta tipsRTR-N

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.4 Kilogram
Neto svars0.4 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm