Danfoss logo
013G2153 RTR-N 15 Valve and sensor angle

TRV komplekts, Blisters, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Leņķa

013G2153

RTR-N 15 A KOMPLEKTS (VĀRSTS UN SENSORS)

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRTR-N 15 A KOMPLEKTS (VĀRSTS UN SENSORS)
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ienākošā savienojuma lielums28 mm
Iepakojuma veidsBlisters
Izejošā savienojuma lielums28 mm
Izstrādājumu grupaTRV komplekts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta saturs2-elements
KonstrukcijaLeņķa
KrāsaBalts RAL 9016
Material DescriptionRA-N 15 A set (valve and sensor)
Montāžas uzgaļa tipsversija Standard
Specifikācija
Vērtība
Product line03
Produkta veidsGas + RTR-N
RLV vārsta tipsbez RLV
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tips ar vārstuRA
Sensora datu nesējsGāze
Sensora dizainsRTR 2000
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max]26 °C
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min]5 °C
Sensora tipsIebūvēts sensors
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta tipsRTR-N

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.412 Kilogram
Neto svars0.412 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420121628