Danfoss logo
013G2144 RTR-G 15 Valve and sensor straight

TRV komplekts, Blisters, RTR 2000, RTR-G, DN 15, Taisns

013G2144

RTR-G 15 S KOMPLEKTS (VĀRSTS UN SENSORS)
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRTR-G 15 S KOMPLEKTS (VĀRSTS UN SENSORS)
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma veidsBlisters
Izstrādājumu grupaTRV komplekts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta saturs2-elements
KonstrukcijaTaisns
KrāsaBalts RAL 9016
Material DescriptionRA-G 15 S set (valve and sensor)
Montāžas uzgaļa tipsversija Standard
Product line03
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsGas + RTR-G
RLV vārsta tipsbez RLV
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tips ar vārstuRA
Sensora datu nesējsGāze
Sensora dizainsRTR 2000
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max]26 °C
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min]5 °C
Sensora tipsIebūvēts sensors
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta tipsRTR-G

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.618 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars0.618 Kilogram