Danfoss logo
013G2136 Artificial RAW-K + RLV-KS 3/4" straight

TRV komplekts, Mākslīgais, RTRW-K, RLV-KS, ¾", Taisns

013G2136

RLV-KS/RAW-K KOMPLEKTS

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRLV-KS/RAW-K KOMPLEKTS
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma veidsMākslīgais
Izstrādājumu grupaTRV komplekts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaTaisns
KrāsaBalts RAL 9016
Material DescriptionRLV-KS/RAW-K set
Montāžas uzgaļa tipsBez montāzas uzgaļa
Product line03
Produkta veidsMākslīgais RAW-K + RLV-KS
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV vārsta tipsRLV-KS
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tips ar vārstuM30x1.5
SCIP dokumentācija nr.9c6d47fe-bbac-453d-b39c-e418944078e5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 2
Sensora datu nesējsŠķidrums
Sensora dizainsRTRW-K
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max]28 °C
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min]8 °C
Sensora tipsIebūvēts sensors
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērs¾"
Vārsta tipsbez vārsta

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.494 Kilogram
Neto svars0.494 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm