TRV komplekts, Mākslīgais, RTR 2000, RLV-KS, ½", Leņķa
013G2133
RLV-KS/RA2000 KOMPLEKTS
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
013G2133
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | RLV-KS/RA2000 KOMPLEKTS |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma veids | Mākslīgais |
| Izstrādājumu grupa | TRV komplekts |
| Konstrukcija | Leņķa |
| Krāsa | Balts RAL 9016 |
| Material Description | RLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTR 7090 |
| Montāžas uzgaļa tips | Bez montāzas uzgaļa |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Mākslīgais GAS + RLV-KS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV vārsta tips | RLV-KS |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips ar vārstu | RA |
| SCIP dokumentācija nr. | a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | RLV-KS Set w. RTR Sensor |
| Sensora datu nesējs | Gāze |
| Sensora dizains | RTR 2000 |
| Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max] | 26 °C |
| Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Sensora tips | Iebūvēts sensors |
| UL novērtējums | No |
| Vārsta izmērs | ½" |
| Vārsta tips | bez vārsta |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.532 Kilogram |
| Neto svars | 0.532 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |