TRV komplekts, Blisters, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Leņķa
013G2118
RA-N DN15 LEŅĶA UN RA2992 BLISTERIEPAK.
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
013G2118
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | RA-N DN15 LEŅĶA UN RA2992 BLISTERIEPAK. |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Iepakojuma veids | Blisters |
| Izstrādājumu grupa | TRV komplekts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Komplekta saturs | 2-elements |
| Konstrukcija | Leņķa |
| Krāsa | Balts RAL 9016 |
| Material Description | RA-N 15 Angle + RA2992 |
| Montāžas uzgaļa tips | versija Standard |
| Product line | 03 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | Gas + RTR-N |
| RLV vārsta tips | bez RLV |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips ar vārstu | RA |
| Sensora datu nesējs | Gāze |
| Sensora dizains | RTR 2000 |
| Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max] | 26 °C |
| Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Sensora tips | Tālvadības sensors |
| UL novērtējums | No |
| Vārsta izmērs | DN 15 |
| Vārsta tips | RTR-N |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.468 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 0.468 Kilogram |