TRV komplekts, Blisters, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Taisns
013G2117
RA-G DN20, TAISNS UN RA2992 BLISTERIEPAK.
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
013G2117
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | RA-G DN20, TAISNS UN RA2992 BLISTERIEPAK. |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Iepakojuma veids | Blisters |
| Izstrādājumu grupa | TRV komplekts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Komplekta saturs | 2-elements |
| Konstrukcija | Taisns |
| Krāsa | Balts RAL 9016 |
| Material Description | RA-N 15 Angle + RA2992 |
| Montāžas uzgaļa tips | versija Standard |
| Product line | 03 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | Gas + RTR-G |
| RLV vārsta tips | bez RLV |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips ar vārstu | RA |
| Sensora datu nesējs | Gāze |
| Sensora dizains | RTR 2000 |
| Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max] | 26 °C |
| Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Sensora tips | Tālvadības sensors |
| UL novērtējums | No |
| Vārsta izmērs | DN 20 |
| Vārsta tips | RTR-G |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.65 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 0.65 Kilogram |