Danfoss logo
TRV komplekts, Mākslīgais, RTR 2000, RLV-KS, ½", Taisns-product-details

TRV komplekts, Mākslīgais, RTR 2000, RLV-KS, ½", Taisns

013G2100

RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Iepakojuma veidsMākslīgais
Izstrādājumu grupaTRV komplekts
Komplekta saturs2-elements
KonstrukcijaTaisns
KrāsaBalts RAL 9016
Material DescriptionRLV-KS 1/2 str. and RTR7097
Montāžas uzgaļa tipsBez montāzas uzgaļa
Product line03
Produkta veidsGAS + RLV-KS
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikācija
Vērtība
RLV vārsta tipsRLV-KS
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tips ar vārstuRA
SCIP dokumentācija nr.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRLV-KS Set w. RTR Sensor
Sensora datu nesējsGāze
Sensora dizainsRTR 2000
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max]23 °C
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min]14 °C
Sensora tipsIebūvēts sensors
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērs½"
Vārsta tipsbez vārsta

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.6 Kilogram
Neto svars0.6 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm