009L6159
009L6159
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | cURus recognized |
| Atloka dizains | Grope |
| Atloka forma | Kvadrātveida |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Distances skrūves izmērs | M16 x 90 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 1 atloks |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | OFB 80 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Check valve accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Flange set 5 in for OFB ASTM |
| Materiāla spec. | Tērauds |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 5 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 131 mm |
| Savienojuma standarts | ASTM |
| Savienojuma tips | Lodēšanai |
| SCIP dokumentācija nr. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OFB |
| Tipa apzīmējums | Flange |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.48 Kilogram |
| Neto svars | 6.665 Kilogram |
| Volume | 5.161 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154914 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |