Danfoss logo
009L6151

009L6151

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumscURus recognized
Atloka dizainsGrope
Atloka formaKvadrātveida
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Distances skrūves izmērsM16 x 90 mm
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas1 atloks
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamOFB 80
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaCheck valve accessories
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionFlange set 3 in for OFB ASTM
Materiāla spec.Tērauds
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3 in
Savienojuma izmērs [mm]80 mm
Savienojuma standartsASTM
Savienojuma tipsLodēšanai
SCIP dokumentācija nr.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOFB
Tipa apzīmējumsFlange

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.003 Kilogram
Neto svars4.188 Kilogram
Volume5.161 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255154594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm