Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2187

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Angle of rotation1/4 turn
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]45 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]113 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCE
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]26 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]20 V
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]7 x 0.3 mm2
Failsafe functionYes
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Izmantots produktamGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Izstrādājuma nosaukumsActuator
Izstrādājumu grupaBM/GBC valve spare parts
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums [collas]31.50 colla
Kabeļa garums [m]0.800 m
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. darba strāva [A]0.75 A
Material DescriptionMQT 010 F Electric Actuator 24V
Max power consumption18 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Pozīcijas atbildePHYSICAL INDICATION
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMQT 010 F
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]95 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]5 % RH
Strāvas patēriņš [W]10.6 W
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]22.00 V
Tipa apzīmējumsElectric Actuator
Wiring Diagram009A0022

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.682 Kilogram
Neto svars0.557 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume2.432 Liter
EAN/UPC5715255124061