Warranty & Service
004U8600
Akva Lux II TDP-F tips 1 ar aukstā ūdens izeju
004U8600
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kapacitāte [kW] [Max] | 15 kW |
| Apkures kapacitāte [kW] [Min] | 10 kW |
| Apkures kontroles veids | Delta p kontrolieris |
| Apkures kontroliera nosaukums | AVPL |
| Apraksts | Akva Lux II TDP-F tips 1 ar aukstā ūdens izeju |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 575 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 45 kW |
| DHW kapacitāte [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | PTC2 |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | Iebūvētais |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 150 mm |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Varš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HEX apkures sakausējums | AISI 316 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | Bez |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 2 |
| Mājsaimniecību skaits [Min] | 1 |
| Material Description | Akva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110 |
| Mixing circuit - control | Termostats |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 215 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 600 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 800 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 460 mm |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Warranty & Service |
| Remarks | Direct heating w. diff. Pres. Reg. And DHW |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri] | 38 bar |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| Vāciņa materiāls | balts, lakots tērauds |
| Vāciņa opcija | Papildu |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 22 Kilogram |
| Neto svars | 20 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 93.177 Liter |
| EAN/UPC | 5702424652784 |