Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Lodēts plākšņu siltummainis, XB30-2, Plākšņu skaits: 40

004B3410

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]65 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]450 mm
Kopējais platums [mm]130 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Material Description (Short TeXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Pakāpju skaits2
Plāksnes materiāls1.4404
Specifikācija
Vērtība
Plākšņu skaits40
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB30-2
Ražotāja nosaukumsDANFOSS LPM
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums, 1.puse [mm]50 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]50 mm
Savienojuma izmērs 11
Savienojuma izmērs 21
Savienojuma standartsDIN ISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]385.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.401 Kilogram
Neto svars11.401 Kilogram
Volume17.745 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421901090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm