Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

003Z9301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsCHRCV DN25 PN16 2-way control valve
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izpildmehānisma savienojumsDanfoss standarts
Izslēgšanas funkcijaNr.
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kvs vērtības [m³/h]4.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN25 PN16
Plūsmas ierobežošanaJā
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsCHRCV
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 228/1G 1
Spiediena klasePN 16
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Vārsta izmērsDN 25
Vārsta korpusa materiālsCW 617N
VersijaCHRCV
Vielas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Virzuļa gājiens [mm]3.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.465 Kilogram
Neto svars0.445 Kilogram
Volume0.336 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255053477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm