Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ MEMBR.GEH.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsAVTQ MEMBR.GEH.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaPlūsmas izpildmehānisms
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— temperatūra
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Product line08
Produkta veidsAVTQ
Satur akumulatoriNo
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.59 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars0.59 Kilogram