AFPA 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²
003G5700
Funkcija: Dif. spied. samaz. kontrolieris
003G5700
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 250 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.40 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Dif. spied. samaz. kontrolieris |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM (rites, armēts ar šķiedru) |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 320 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— spiediena plūsma |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Tērauds Nr. 1.0345, cinkots |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošana | Centralizētā apkure un dzesēšana |
| Material Description | AFPA2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red |
| Montāžas versija | Apvads |
| Nominālais spiediens [bar] | 40 bar |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFPA 2 |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena klase | PN 40 |
| Spiediena kontrolieris | Diferenciālā spiediena kontrolieris |
| Spring colour | red |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 33.3 Kilogram |
| Neto svars | 24.8 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523606 |