Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.3 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5699

Funkcija: Dif. spied. samaz. kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
China RoHS exemption clause7.3
Darba spiediens [bāri] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]125 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.5 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.3 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDif. spied. samaz. kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]160 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds Nr. 1.0345, cinkots
Specifikācija
Vērtība
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,3-1,5 160cm2 yellow
Montāžas versijaApvads
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFPA 2
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 40
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena kontrolieris
Spring colouryellow
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars16.49 Kilogram
Neto svars16.4 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume50.988 Liter
EAN/UPC5710104523590