AFPA 2, PN 40, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²
003G5696
Funkcija: Dif. spied. samaz. kontrolieris
003G5696
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Differential pressure relief actuator |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 125 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 65 mm |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 1.50 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Dif. spied. samaz. kontrolieris |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM (rites, armēts ar šķiedru) |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 80 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— spiediena plūsma |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Tērauds Nr. 1.0345, cinkots |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošana | Centralizētā apkure un dzesēšana |
| Material Description | AFPA2 PN40 1,5-6 80cm2 red |
| Montāžas versija | Apvads |
| Nominālais spiediens [bar] | 40 bar |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFPA 2 |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena klase | PN 40 |
| Spiediena kontrolieris | Diferenciālā spiediena kontrolieris |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13.793 Kilogram |
| Neto svars | 12.4 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 51.691 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523569 |