AFPA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²
003G5695
Funkcija: Dif. spied. samaz. kontrolieris
003G5695
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Differential pressure relief actuator |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 250 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 0.40 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.10 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Dif. spied. samaz. kontrolieris |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM (rites, armēts ar šķiedru) |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 640 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— spiediena plūsma |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Tērauds Nr. 1.0345, cinkots |
| Lietošana | Centralizētā apkure un dzesēšana |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | AFPA 2 PN16 0,1-0,4 640cm2 yellow |
| Montāžas versija | Apvads |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFPA 2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Spiediena kontrolieris | Diferenciālā spiediena kontrolieris |
| Spring colour | yellow |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 48.5 Kilogram |
| Neto svars | 36 Kilogram |
| Volume | 191.52 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162292471 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |