Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5690

Funkcija: Dif. spied. samaz. kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDifferential pressure relief actuator
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]125 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]3 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.5 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDif. spied. samaz. kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]80 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsTērauds Nr. 1.0345, cinkots
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionAFPA 2 PN16 0,5-3 80cm2 yellow
Montāžas versijaApvads
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFPA 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 16
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena kontrolieris
Spring colouryellow
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.677 Kilogram
Neto svars10 Kilogram
Volume50.303 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162292617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm