Danfoss logo
Valve, VOH 30 PM 180H0204

Valve, VOH 30 PM

180H0204

Product description: Pressure control valve, Type designation: VOH 30 PM

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
Darba spiediens [barg] [maks.]140 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2030 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izstrādājuma aprakstsPressure control valve
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsAISI 304
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Plūsma [gpm] [maks.]7.900 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]30.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVOH PM
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma pieslēgvietaG 3/8 in
Savienojuma standartsISO 4401
Tipa apzīmējumsVOH 30 PM
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]80 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.276 Kilogram
Neto svars1.224 Kilogram
Volume0.806 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162676424
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens