Manually operated valves, VOCH 30 MC
180H0143
Flow [gpm] [Max]: 7.9, Flow [l/min] [Max]: 30, port connection: CETOP 3
180H0143
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 140 barg |
| Darba spiediens [psig] [maks.] | 2030 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izejas atveres savienojums | Cetop 3 |
| Izstrādājuma apraksts | Manually operated valves |
| Izstrādājumu grupa | Valve |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | AISI 304 /AISI 316L |
| Material Description | VOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsma [gpm] [maks.] | 7.900 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 30.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VOCH M |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma pieslēgvieta | CETOP 3 |
| Savienojuma standarts | ISO 4401 |
| Tipa apzīmējums | VOCH 30 MC |
| Turpgaitas savienojums | Cetop 3 |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.82 Kilogram |
| Neto svars | 1.678 Kilogram |
| Volume | 2.35 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675427 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |