Danfoss logo
Throttle check valve VOCH 30 M

Manually operated valves, VOH 30 M

180H0141

Flow [gpm] [Max]: 7.9, Flow [l/min] [Max]: 30, port connection: G 3/8 in

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVOH 30M THROTTLE VALVE
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
Darba spiediens [barg] [maks.]140 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2030 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izstrādājuma aprakstsManually operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsAISI 304
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionVOH 30M THROTTLE VALVE
Plūsma [gpm] [maks.]7.900 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]30.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVOH M
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma pieslēgvietaG 3/8 in
Savienojuma standartsBSP
Tipa apzīmējumsVOH 30 M
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]80 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.317 Kilogram
Neto svars1.228 Kilogram
Volume1.66 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162675502
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens