Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial
180L1006
Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1, Outlet connection size [in]: 1
180L1006
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 140 barg |
| Darba spiediens [psig] [maks.] | 2000 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | 1 NO+1 NC |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 |
| Izplūdes izmērs [collas] | 1 in |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 |
| Izstrādājuma apraksts | Solenoid operated valves |
| Izstrādājumu grupa | Valve |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 194 °F |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 35 °F |
| Lietošana | Industrial |
| Material Description | VDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM |
| Materiāla tips | Neutral media |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 40.000 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 150.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VDHT 2/2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | NPT |
| Tipa apzīmējums | VDHT BL2S 1-1 NC-NO |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 90 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virziens | Manifold |
| Virzuļa diametrs Ø [mm] | 35 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.556 Kilogram |
| Neto svars | 4.304 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 3.465 Liter |
| EAN/UPC | 5715162675311 |